17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

3.175 ダイヤモンド通販・販売特集

3.175 ダイヤモンドの特集ページです。 電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)や電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用【20個入り】など3.175 ダイヤモンドに関する商品を探せます。

  • 電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)
    • 数量スライド割引

    ナカニシ

    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

    0
    通常価格(税別) :
    1,100
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用

      ミスミ

      電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用【20個入り】

      4.4平均満足度 4.4
      通常価格(税別) :
      4,235
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • ダイヤモンドバーメタリッジバー

        ニューレジストン

        ダイヤモンドバーメタリッジバー

        0
        通常価格(税別) :
        2,865
        通常出荷日 :
        2日目
      • トラスコ中山 ダイヤモンドバー
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        トラスコ中山 ダイヤモンドバー

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        1,020
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)

          ミスミ

          電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)

          4.5平均満足度 4.5
          通常価格(税別) :
          1,218
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          4,720
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 電着ダイヤモンドバー

            ミスミ

            電着ダイヤモンドバー【10個入り】

            2平均満足度 2.0
            通常価格(税別) :
            3,486
            通常出荷日 :
            6日目〜
          • 電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】

            4.6平均満足度 4.6
            通常価格(税別) :
            430
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • ダイヤモンドインターナルバー
            • 数量スライド割引

            トラスコ中山

            ダイヤモンドインターナルバー

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            773
            通常出荷日 :
            1日目〜
          • 電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            1,090
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400
            • 数量スライド割引

            ツボサン

            ダイヤモンドコテヤスリ 粒度200・400【1~7個入り】

            0
            通常価格(税別) :
            2,838
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • ダイヤモンドミクロンパウダー
            • 数量スライド割引

            ナカニシ

            ダイヤモンドミクロンパウダー

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            3,105
            通常出荷日 :
            1日目〜
          • 電着ダイヤモンドバー 軸径6mm

              ミニター

              電着ダイヤモンドバー 軸径6mm

              0
              通常価格(税別) :
              4,670
              通常出荷日 :
              5日目
            • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
              • 数量スライド割引

              トラスコ中山

              ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              4,639
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • 電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー
              • 数量スライド割引

              ナカニシ

              電着ダイヤモンドバー・クラフトダイヤモンドバー

              0
              通常価格(税別) :
              17,724
              通常出荷日 :
              1日目
            • 電着ダイヤモンドバー ADシリーズ 軸径:3mm
              • 数量スライド割引

              ミニター

              電着ダイヤモンドバー ADシリーズ 軸径:3mm

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              1,984
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
              • 数量スライド割引

              トラスコ中山

              ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

              0
              通常価格(税別) :
              2,245
              通常出荷日 :
              1日目
            • 電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm
              • 数量スライド割引

              ミニター

              電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              1,980
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 極薄フレックスダイヤモンドヤスリ
              • 数量スライド割引

              トラスコ中山

              極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

              0
              通常価格(税別) :
              14,089
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • 電着ダイヤモンドバー ADシリーズ
              • 数量スライド割引

              ミニター

              電着ダイヤモンドバー ADシリーズ

              0
              通常価格(税別) :
              1,885
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • 平面研削用ダイヤ & CBNホイール 3A1/14A1タイプ

                ミスミ

                平面研削用ダイヤ & CBNホイール 3A1/14A1タイプ

                0
                通常出荷日 :
                26日目
              • 電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
                • 数量スライド割引

                ナカニシ

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm

                0
                通常価格(税別) :
                4,621
                通常出荷日 :
                5日目
              • 軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
                • 数量スライド割引

                日本精密機械工作

                軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

                0
                通常価格(税別) :
                4,411
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)
                • 数量スライド割引

                トラスコ中山

                ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                7,039
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • 電着ダイヤモンドバー
                • 数量スライド割引

                ナカニシ

                電着ダイヤモンドバー

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                1,800
                通常出荷日 :
                1日目
              • 電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm
                • 数量スライド割引
                • 廃止予定品あり

                柳瀬

                電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm

                4.5平均満足度 4.5
                通常価格(税別) :
                924
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径6mm
                • 数量スライド割引

                ナカニシ

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径6mm

                0
                通常価格(税別) :
                2,600
                通常出荷日 :
                1日目
              • 電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ
                • 数量スライド割引

                ナカニシ

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                0
                通常価格(税別) :
                5,656
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • ダイヤモンドパウダー ミニター
                • 数量スライド割引

                ミニター

                ダイヤモンドパウダー ミニター

                0
                通常価格(税別) :
                10,001
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • 電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
                • 数量スライド割引

                ナカニシ

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                0
                通常価格(税別) :
                2,100
                通常出荷日 :
                5日目

              これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

              比較リスト